+ 6
2 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, 4 växlande kontakter, låsbar testknapp, 24 V AC, 15 A, LED
RPM42B7
577,00 SEK
EAN-kod: 3389119402200
Lagerkod: Ej lagerförd
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
Det en flexibel design som är lätt att greppa för att spara utrymme
Instickstyp är enkel installation och enkelt underhåll
Den här RPM-produkten är IP40-klassad
Arbetsduglighet för kabelanslutna logiska automatiserade system som komplement till industriella PLC-system
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
34 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
67
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja