+ 5
2 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, interface, slim, 1 CO, komplett med sockel, bladfjäder, LED, skyddskrets, 12 V DC, 6 A
E-nummer:
4028553
RSL1PRJU
442,50 SEK
EAN-kod: 3606480077890
Lagerkod: Ej lagerförd
Hög prestanda som säkerställer maskin- och systemtillgänglighet
Flexibilitet som uppfyller kraven för de flesta industriella tillämpningar
Färdigmonerad för att underlätta val och installation
Enkel användning med testknapp och visuella indikatorer
Mekanisk hållbarhet på 10 miljoner cykler
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
41
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja