+ 8
2 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, 5 A, 2 växlande kontakter, låsbar testknapp, LED, 24 V DC
E-nummer:
4001501
RXG22BD
98,16 SEK
EAN-kod: 3606480689178
Lagerkod: Lagerförd
Minska storleken på skåpen så att de kan monteras nästan överallt
Erbjuder en ekonomisk lösning för installation av många switchfunktioner med ett stort antal kontakter
Det är en flexibel design för att spara utrymme med en bredd på 16 mm
Interface-relä med enkel låsbar testknapp
"ERROR:#NAME?"
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja