Relä, Harmony Relay, plug-in, 5 A, 2 växlande kontakter, LED, 24 V AC

E-nummer:
4001502

RXG23B7

Kontakternas typ och sammansättning:

[In] nominell märkström:

[Uc] spänning i styrkretsen:

110,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480689215
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Minskar storleken på kapslingarna samtidigt som maskinens tillförlitlighet förbättras
notification_ok
Flexibel konstruktion för utrymmesbesparing med en bredd på 16 mm
notification_ok
Låsbar testfunktion i ett steg
notification_ok
Enkel att använda
notification_ok
Hög prestanda som säkerställer maskin- och systemtillgänglighet

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
11 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.