Interface plug-in relä, Harmony elektromekaniska reläer, 5A, 2CO, basic, med LED, utan låsbar testknapp, 230V AC

E-nummer:
4002178

RXG26P7

[Uc] spänning på styrkretsen:

typ av kontrollkrets:

status LED:

143,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606486831113
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Minskar storleken på kapslingar och ökar maskinens tillförlitlighet
notification_ok
Flexibel design för platsbesparing med 13 mm bredd
notification_ok
Brett sortiment för att möta de flesta industriella applikationer
notification_ok
Mekanisk hållbarhet på 10 miljoner cykler
notification_ok
Elektrisk hållbarhet på 1,00,000 cykler

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
14 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej

Snabbare kabeldragning med push‑in-socklar

Förenkla installationen med ett insticksuttag som ger säkra anslutningar, snabb kabeldragning och separata specialkontakter – perfekt utformat för RSB/RXG-reläer.
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings