Relä, Harmony Relay, plug-in, 3 växlande kontakter, 24 V AC, 10 A

E-nummer:
4027776

RXM3AB1B7

[Uc] spänning i styrkretsen:

kontrollkrets typ:

Typ av styrning:

lED för status:

175,60 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389119403542
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Kan anpassas efter kundens behov och täcker de flesta tillämpningar för styrpaneler
notification_ok
Enkelt att välja, förenklat val och bred tillgänglighet
notification_ok
Enkel användning med mekanisk statusindikering, LED och låsbar testknapp.
notification_ok
Säkert att leverera, tillförlitligt, i enlighet med industristandarder och ekodesign
notification_ok
Hög prestanda som säkerställer maskin- och systemtillgänglighet

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
20 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
55
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.