+ 8
3 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, 4 växlande kontakter, 48 V AC, 6 A
E-nummer:
4027789
RXM4AB1E7
207,10 SEK
EAN-kod: 3389119403726
Lagerkod: Ej lagerförd
Kan anpassas efter kundens behov och täcker de flesta tillämpningar för styrpaneler
Enkelt att välja, förenklat val och bred tillgänglighet
Enkel användning med mekanisk statusindikering, LED och låsbar testknapp.
Säkert att leverera, tillförlitligt, i enlighet med industristandarder och ekodesign
Flexibla alternativ för uttag och tillbehör
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
55
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja