1 videor
APC NetShelter strömförsörjningshylla 33 kW, 50 V DC, rackmonterad 1 U, GB300
SENVPS33KB3
Komplett strömförsörjningshylla för NVIDIA GB300 NVL72
Inkluderar sex 5,5 kW strömförsörjningsenheter (PSU)
Levererar upp till 33 kW uteffekt vid 50 V
Fullt utrustad med strömförsörjningsenheter (PSU), monteringsfäste och strömhanteringskontroll (PMC)
19-tumsdesign för NVIDIA MGX och standard EIA-rack
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18 271 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
61
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej