Rumsgivare, SpaceLogic SLA, Vit Medium, Temperatur, CO2, 0-5/10V, 4-20mA
SLASXCX
Utgår den: 31 jan. 2027
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606481900555
Lagerkod: Lagerförd
Toppmodern teknik för att säkerställa tillförlitlighet och noggrannhet
Flexibel multi-sensing-plattform
Samtida estetik som lätt smälter in i olika miljöer.
Användargränssnitt
Enkelt utbytbar luftfuktighetsmodul
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
137 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
2
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
SLASXCX ersätts med: