Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS
Bild av SMT3000IC Schneider Electric

SMT3000IC

E-nummer: 5257423

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SMT3000IC Schneider Electric
SMT3000IC
E-nummer: 5257423
Green premium brand logo Product Logo

APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V med SmartConnect

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304337331
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    USB-kabel
    Mått och vikt
    antal rackenhet
    0U
    färg
    Svart
    Djup
    54,4 cm
    Höjd
    43,5 cm
    nettovikt
    52,5 kg
    Bredd
    19,7 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    plug standard
    IEC 320 C20
    Schuko CEE 7 / EU1-16P
    BS1363A Brittiskt
    ingångsspänningsgräns
    151...302 V Justerbar
    160...286 V
    Andra ingångsspänningar
    220 V
    240 V
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    märkeffekt W
    2700 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    2700 W
    harmonisk distorsion
    Mindre än 5 %
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
    Andra utmatningsspänningar
    220 V
    240 V
    Topologi
    Linjeinteraktiv
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    nb of power socket outlets
    8 IEC 320 C13
    2 IEC Jumpers
    1 IEC 320 C19
    output voltage
    230 V
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    EAC
    RCM
    VDE
    standarder
    EN/IEC 62040-1
    EN/IEC 62040-2
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    53 dBA
    Värmeavgivning under drift
    375 Btu/h
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    3 h
    Antal utbytesbatterier
    1
    tilläggsinformation
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    1
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    åskskydd och filtrering
    Transientenergi
    365 J
    Filtrering
    Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    63,548 kg
    Förpackning 1 höjd
    69,901 cm
    Förpackning 1 bredd
    38,100 cm
    Förpackning 1 längd
    76,200 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    9
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Optimerad energieffektivitet
    Energieffektiv produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska2
    • engelska12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2019-04-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 66.9 KB
    Datum 2020-01-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 941.1 KB
    Datum 2019-04-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 683.4 KB
    Datum 2018-09-25
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2018-03-25
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 662.4 KB
    Datum 2019-06-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 737.8 KB
    Datum 2018-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.8 KB
    Datum 2018-03-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 145 KB
    Datum 2010-10-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SMT3000IC : APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V med SmartConnect
    Beskrivning
    APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V med SmartConnect
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V med SmartConnect
    Presentation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2018-03-25
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2018-03-25
    Filer i dokument
    Produktblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 280.6 KB
    Datum 2018-03-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 183.5 KB
    Datum 2018-03-25
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.