Logikmodul, Zelio Logic, utan display, 12 ingångar / 8 reläutgångar, matning 24 V DC, ej utbyggbar, realtidsklocka
E-nummer:
4508855
SR2E201BD
2 864,00 SEK
EAN-kod: 3389110549812
Lagerkod: Ej lagerförd
Enkel stegprogrammering, anpassad för icke-specialister
Upptäckspaket med Zelio Soft-programmeringsprogramvara, det enklaste sättet att lära sig och använda reläet
Integrerat EEPROM-flashminne för säkerhetskopiering av data i upp till 10 år, enkelt att återställa efter strömavbrott
Integrerat EEPROM-flashminne för säkerhetskopiering av data i upp till 10 år, enkelt att återställa efter strömavbrott
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
607 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja