APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA 1,5kVA RM batteripack

E-nummer:
5257641

SRT48RMBP

EAN-kod: 0731304330103
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Ersättningsbatteri (1) finns tillgängligt
notification_ok
Ger längre drifttid för kritiska Smart-UPS-applikationer
notification_ok
Pålitligt blybatteri med en spänning på 48 V
notification_ok
Lämplig för rackmonterade installationer
notification_ok
Måtten är 8,5 cm höga, 43,2 cm breda och 53,6 cm djupa

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 439 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
Schemalagd montage- och uppstartsservice under kontorstid

WASSEMUPS-3R-SB-00

1 års EcoCare Essential för enfasig UPS L02

ECRESS1PH1Y02