APC Smart-UPS SRT 8kVA, torn, 230V, LCD, in: (1) kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19
E-nummer:
5260270
SRT8KXLI
EAN-kod: 0731304304319
Lagerkod: Ej lagerförd
8kVA/8kW dubbelkonvertering on-line ren sinusvåg UPS-torn
Perfekt för servrar, lagring, röst-/datanätverk, medicinska laboratorier och enklare industritillämpningar
Konverterbar rack-/tornmodell (skensats SRTRK2 eller SRTRK3 säljs separat)
1 års prenumeration på Secure Network Management Card ingår
Anslut upp till 10 externa batteripaket (SRT192BP2) för längre drifttid
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
17 644 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
+ Lifecycle Services
Sortera efter:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1Y06