+ 4
2 videor
APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000 VA, litiumjonbatteri, rack-/tornmodell 2U, 230 V, 6 C13- och 4 C19-uttag (IEC), nätverkskort, förlängd drifttid
SRTL5KRM2UI
EAN-kod: 0731304435754
2U, 5000 W/5000 VA UPS – omställbar UPS för rack- eller tornmontering med automatiskt roterande LCD-skärm
Litiumjonbatterier håller 3× längre än VRLA och kräver normalt inget byte under UPS:ens livstid.
EcoStruxure Ready för fjärrövervakning och fjärrstyrning
Stöd för trådlös kommunikation med tillvalet WiFi-enhet (AP9834)
1 års prenumeration på Secure Network Management Card ingår
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
Optimerad energieffektivitet
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
Energieffektiv produkt
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
52
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortera efter:
ECRESS1PH1YLI15
ECRESS1PH2YLI15