APC Smart-UPS Ultra On-Line, 8000 VA, litiumjonbatteri, rack-/tornmodell 4U, 230 V, 6 C13 + 4 C19 + 2 C19 IEC, nätverkskort, förlängd drifttid

SRTL8KRM4UI

EAN-kod: 0731304578499
notification_ok
4U, 8000 VA/8000 W UPS som kan monteras i rack eller som fristående enhet, med automatiskt roterande LCD-skärm
notification_ok
Anslut upp till 10 externa batteripaket (SRTL180RM2UBP) för längre drifttid
notification_ok
Litiumjonbatterier håller 3× längre än VRLA och kräver normalt inget byte under UPS:ens livstid.
notification_ok
EcoStruxure Ready för fjärrövervakning och fjärrstyrning
notification_ok
Stöd för trådlös kommunikation med tillvalet WiFi-enhet (AP9834)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
16 931 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
Optimerad energieffektivitet
information_stroke
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
Energieffektiv produkt
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
52
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
1 års EcoCare Essential för enfasig UPS Li-Ion L16

ECRESS1PH1YLI16

2 års EcoCare Essential för enfasig UPS Li-Ion L16

ECRESS1PH2YLI16