APC Easy UPS On-Line SRV 19" skensats 700mm
E-nummer:
5257796
SRVRK1
EAN-kod: 0731304345220
Lagerkod: Ej lagerförd
Stöder rackmontering av Easy UPS i 19" rack
Upp till 700 mm djup skenpaket
Idealisk för Easy UPS Rackmount SRV och SRVL
Kan stödja utrustning med en maximal vikt av 60 kg/132 lb
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
329 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej