APC Easy UPS On-Line SRV 19" skensats 900mm

E-nummer:
5257797

SRVRK2

EAN-kod: 0731304345251
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Stöder rackmontering av Easy UPS i 19" rack
notification_ok
Upp till 900 mm djup skenpaket
notification_ok
Idealisk för Easy UPS Rackmount SRV och SRVL
notification_ok
Kan stödja utrustning med en maximal vikt av 100 kg/220 lb

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
26 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
95
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.