Solid state relä, Harmony Solid state, 25 A, DIN montage, nollgenomgångsomkoppling, in 180…280 V AC, ut 48…600 V AC

E-nummer:
4029059

SSM3A325P7

[Uc] spänning i styrkretsen:

[In] nominell märkström:

Växlingsläge för utgång:

Utspänning:

2 747,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606485441702
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Snabb och precisionsstyrd med hög kopplingsfrekvens
notification_ok
Pålitlig och tyst omkoppling utan rörliga delar
notification_ok
Tålig i tuffa miljöer med stöt- och vibrationsbeständighet
notification_ok
Underhållsfri
notification_ok
Helt elektronisk med obegränsad livslängd

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
49 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
96
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.