Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Solid state
Bild av SSRAL1 Schneider Electric

SSRAL1

E-nummer: 4099012

Bild av SSRAL1 Schneider Electric
SSRAL1
E-nummer: 4099012

Kopparanslutning AWG3

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485442204
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony Relay
    typ av produkt eller komponent
    Terminal lug
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    tillbehörsdestination
    SSP1 solid state relay
    Teknisk data
    material
    Koppar
    AWG ledardiameter
    AWG 6...AWG 1/0
    åtdragningsmoment
    1,3…1,7 N.m
    wire clamp screw torque
    2,3 N.m
    nettovikt
    0,033 kg
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    36 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,4 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    362 g
    Förpackning 2 höjd
    4 cm
    Förpackning 2 bredd
    8,4 cm
    Förpackning 2 längd
    12 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S01
    Förpackning 3 antal enheter
    90
    Förpackning 3 vikt
    3,544 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    15 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • kinesiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2018-12-14
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 208.3 KB
    Datum 2016-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.