Kylfläns, Harmony solid state, panelmontage, termisk resistans 0.2 °C/W
E-nummer:
4099137
SSRHP02
1 007,30 SEK
EAN-kod: 3606480580253
Lagerkod: Ej lagerförd
Harmony Solid State Relay-kylfläns utformad för högpresterande termisk hantering.
Lågt värmemotstånd på 0,2 °C/W ger effektiv värmeavledning och förbättrad relätillförlitlighet.
Tillverkad av svart anodiserad aluminium för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
Stor kylyta på 6823 cm².
Panelmonterad design möjliggör säker installation i kontrollskåp och automationssystem.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
41 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja