Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av STBDAI7220K Schneider Electric

Visa alla Modicon STB

Modicon STB - STBDAI7220K

Distribuerade I/O

Bild av STBDAI7220K Schneider Electric
Visa alla Modicon STB
Modicon STB - STBDAI7220K
Distribuerade I/O

Ingångsmodul 2 in 230V AC

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    4508613
  • EAN-kod
    3595863991130
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon STB distributed I/O solution
    produkt eller komponenttyp
    Standard digital ingångssats
    kit består av
    STBDAI7220 modul
    STBXBA2000 bas
    STBXTS1110, 5-polig srkruvplint
    STBXTS2110, 5-polig klämplint
    digital ingångsantal
    2
    digital ingångsspänning
    230 V
    digital ingångsspänningstyp
    AC
    Teknisk data
    ingångsspänningsgräns
    0...40 V vid status 0
    159...256 V vid status 1
    tillåten spänning
    265 V
    maximal spänning
    400 V 20 ms
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    nätverkets frekvensområde (gränser)
    47...63 Hz
    garanterat noll strömläge
    <= 2 mA
    tilläge garanterat
    >= 4 mA
    bryttid
    1.5 ms off-till-on
    1.5 ms på-till-av
    skyddstyp
    Skydd ingång begränsning med motstånd
    Strömförsörjningsskydd integrerad säkring på PDM eftersläpning 10 A
    isolation mellan kanaler och logisk buss
    1780 V under 1 minut
    kallbyte
    Ja
    reserv för hot-swap (under spänning)
    Ja för standard NIMs
    produktkompatibilitet
    I/O sockel för STBXBA2000
    Modul för kraftfördelning STBPDT2100/2105
    [Us] driftspänning
    115/230 V
    matning
    Modul för kraftfördelning
    strömförbrukning
    40 mA 5 V DC logisk buss
    märkning
    CE
    överspänningskategori
    II
    status lysdiod
    1 LED Grön modul status (RDY)
    1 LED per kanal Grön kanalstatus (IN1 till IN2)
    1 LED röd modul fel (ERR)
    djup
    65.1 mm
    höjd
    18.4 mm
    bredd
    125 mm
    produktens vikt
    0.122 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61131-2 typ 1
    produktcertifieringar
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    föroreningsgrad
    2 IEC 60664-1
    användningshöjd
    <= 2000 m
    IP-kapslingsklass
    IP20 EN 61131-2 klass 1
    omgivningstemeperatur vid drift
    0...60 °C utan nedklassning
    omgivande operativ lufttemperatur
    32...140 °F utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...85 °C utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...185 °F utan
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
    chocktålighet
    30 gn 11 ms IEC 88 referens 2-27
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Version 5.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Kom igång styr Advantys STB från Magelis (Version 1.1)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Datum 2017-12-13
    Storlek 169.5 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 116.5 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 673.1 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 13.3 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 57.8 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2019-01-29
    Storlek 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-21
    Storlek 0
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 318.7 KB
    Datum 2018-01-17
    Storlek 104 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-21
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.