APC Symmetra LX Intelligent modul

SYMIM5

EAN-kod: 0731304221647
notification_ok
Tillbehöret Intelligence Module är utformat för att skräddarsy Symmetra LX
notification_ok
Den mäter 4,1 cm i höjd, 16,8 cm i bredd och 49,9 cm i djup
notification_ok
Den väger 2,28 kg och är inte rackmonterbar
notification_ok
Levereras med en kabel för enkel integrering

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
476 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.