APC Symmetra RM (rackmonterad) 2-6 kVA effektmodul

SYPM2KU

EAN-kod: 0731304016885
notification_ok
Utformad för högdensitets, dubbelkonverterat online-kraftskydd med skalbar drifttid
notification_ok
Stödjer utgångsspänningar på 200 V, 208 V och 230 V
notification_ok
Den har en nominell effekt på 2000 VA (1400 W)
notification_ok
Den modulära arkitekturen möjliggör enkla byten och uppgraderingar, vilket minimerar stilleståndstiden

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
17 391 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
15 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
27
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.