PLC , Modicon, M221, PLC M221 24IO, 8 in, 8 ut T, fjäder modulär
E-nummer:
4508253
TM221M16TG
3 254,00 SEK
EAN-kod: 3606480611308
Lagerkod: Ej lagerförd
SD-kort och USB-port
2 analoga ingångar och ett brett urval av I/Os
Kör- och stoppomkopplare och kassettförlängning
Ethernet- och serieportar
M221-styrenheter med Modicon TM3-expansionsmoduler för lokala, fjärranslutna eller distribuerade I/O-konfigurationer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
81 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej