PLC, Modicon, M241, PLC M241 24IO, 14 in, 10ut 10T, SINK
E-nummer:
4508224
TM241C24U
4 035,00 SEK
EAN-kod: 3606480611131
Lagerkod: Ej lagerförd
Intuitiv maskinprogrammering med EcoStruxure Machine Expert.
Färdiga tillämpningar och funktionsblock som är redo att användas.
Flexibel och skalbar maskinstyrning som möjliggör en enkel uppgradering till plattformar med högre prestanda.
Anslutning överallt via Ethernet, trådlös åtkomst och webbservrar för att förenkla maskinintegration och underhåll.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
912 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej