PLC IO-modul, Modicon, TM3, 2 AI, +/-10V, 0/4-20 mA, 16 bit, fjäderanslutning
E-nummer:
4508698
TM3AI2HG
1 756,10 SEK
EAN-kod: 3606480648892
Lagerkod: Lagerförd
Expansions-IO-moduler avsedda för Modicon M221-, M241-, M251- och M262-styrenheter
Modularitet och enkel installation
Stort urval av I/O-typer för att utöka funktionerna hos Modicon M221-, M241-, M251- och M262-styrenheterna
Konstruerad med en enkel monteringsmekanism med låsning
Intuitiv maskinprogrammering med EcoStruxure Machine Expert
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
36 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
3
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej