IO-modul PLC, Modicon TM3, IP20, Ethernet bus coupler

E-nummer:
4509134

TM3BCEIP

2 681,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606489703530
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
notification_ok
Ger ett distribuerat och optimerat I/O-gränssnitt med Ethernet-anslutning.
notification_ok
Möjliggör flexibel utbyggnad.
notification_ok
Förenklar integration och säkerställer tillförlitlig kommunikation för modulär automation
notification_ok
Möjliggör distribuerade I/O-öar med sömlös Ethernet-anslutning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
158 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
8
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortera efter:
PLC, Modicon, CONTROLLER M221-40IO TR.NPN

TM221C40U

PLC , Modicon, M221, PLC M221 16IO, 9 in, 7 ut R, ETH kompakt

TM221CE16R