PLC IO-modul, Modicon, TM3, 8 DI 24 V DC, fjäderanslutning

E-nummer:
4508336

TM3DI8G

993,60 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480611377
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Konstruerad med en enkel monteringsmekanism med låsning
notification_ok
Oskärmad kabel
notification_ok
1 LED per kanal (grön) för lokal indikering av ingångsstatus
notification_ok
IP20-skydd för de tuffaste miljöerna
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur, från -10 °C till 55 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
3
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.