Digital IO modul, TeSys island, 4 ingångar, 2 utgångar

E-nummer:
3230169

TPRDG4X2

EAN-kod: 3606489832896
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
IO-modul med 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar
notification_ok
Operates only when connected to a bus coupler of type TPRBC
notification_ok
Hanterar motorer och andra elektriska laster upp till 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hk
notification_ok
Alla justeringar och inställningar är digitaliserade – inga mekaniska vridreglage eller DIP-omkopplare
notification_ok
Cybersäkerhet för inbyggda system (Achilles nivå 2)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
49
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.