4 videor
Direktstart, TeSys Ö island, för säkerhetskrets, AC1 80A, AC3 65A, 30 kW
E-nummer:
3230161
TPRSS065
EAN-kod: 3606489832827
Lagerkod: Ej lagerförd
Detektering av spänning i uppströmsledningen
Funktionen för säker stopp är tillgänglig vid anslutning till en TPRSM-modul
Hanterar motorer och andra elektriska laster upp till 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hk
Alla justeringar och inställningar är digitaliserade – inga mekaniska vridreglage eller DIP-omkopplare
Cybersäkerhet för inbyggda system (Achilles nivå 2)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
160 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
49
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej