4 videor
Direktstart, TeSys Ö island, AC1 15A, AC3 9 A, 4 kW
E-nummer:
3230152
TPRST009
EAN-kod: 3606489832742
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Detektering av spänning i uppströmsledningen
Övervakning av effekt och energi vid anslutning till TPRVM-spänningsmodulen
Hanterar motorer och andra elektriska laster upp till 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hk
Alla justeringar och inställningar är digitaliserade – inga mekaniska vridreglage eller DIP-omkopplare
Cybersäkerhet för inbyggda system (Achilles nivå 2)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja