4 videor
Direktstart, TeSys Ö island, AC1 30A, AC3 25A, 11 kW
E-nummer:
3230153
TPRST025
EAN-kod: 3606489832759
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Detektering av spänning i uppströmsledningen
Övervakning av effekt och energi vid anslutning till TPRVM-spänningsmodulen
Hanterar motorer och andra elektriska laster upp till 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hk
Alla justeringar och inställningar är digitaliserade – inga mekaniska vridreglage eller DIP-omkopplare
Cybersäkerhet för inbyggda system (Achilles nivå 2)
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja