4 videor
Direktstart, TeSys Ö island, AC1 40A, AC3 38 A, 18.5 kW
E-nummer:
3230155
TPRST038
EAN-kod: 3606489832766
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Detektering av spänning i uppströmsledningen
Övervakning av effekt och energi vid anslutning till TPRVM-spänningsmodulen
Hanterar motorer och andra elektriska laster upp till 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hk
Alla justeringar och inställningar är digitaliserade – inga mekaniska vridreglage eller DIP-omkopplare
Cybersäkerhet för inbyggda system (Achilles nivå 2)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
82 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
49
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja