Säkerhetsbrytare, TeSys VARIO, 32A röd, axel för bottenmontage
E-nummer:
3157891
VCCD1
EAN-kod: 3389110759754
Lagerkod: Ej lagerförd
Flera användningsområden för avstängning via huvud- och nödstoppsknapp
Bekväm att använda med tre olika manöverhandtag som kan låsas med hänglås
Säkerställ hög skyddsgrad i tuffa miljöer
Certifierad enligt flera standarder
Ökad hållbarhet med Schneiders program för miljödata
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
33 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
57
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej