Kapslad säkerhetsbrytare, TeSys VARIO, 63A, IP65
E-nummer:
3157828
VCF4GE
EAN-kod: 3389110543902
Lagerkod: Lagerförd
Hög skyddsnivå med vattenbeständighet och dammsäkring i krävande miljöer
Med många fördelar som tillgodoser OEM-tillverkarnas vanligaste behov
Enkel drift med handtag som kan låsas med hänglås
Enkel och pålitlig installation
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
22 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
20
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja