Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 312
Bild av VW3A31813 Schneider Electric

VW3A31813

E-nummer: 3348105

Bild av VW3A31813 Schneider Electric
VW3A31813
E-nummer: 3348105

Kit UL type 1 - monterad under frekvensomriktare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110690927
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Sats för UL typ 1 överensstämmelse
    produktkompatibilitet
    ATV312HU11M3
    ATV312HU15M3
    tillbehör / separat destination
    Säkerställa UL typ 1 överensstämmelse till Altivar 31 drive
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 312 Solar
    Altivar 312
    kit består av
    Mekanisk apparat
    placering (vid montage)
    Undersidan av frekvensomriktaren
    produktens vikt
    0,4 kg
    Miljö
    standarder
    UL Typ 1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    501 g
    Förpackning 2 vikt
    4,22 kg
    Förpackning 3 vikt
    42,26 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.3 MB
    Datum 2011-05-01
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 677.9 KB
    Datum 2011-01-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A31813 : VW3A31813_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A31813_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A31813_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A31813 : VW3A31813_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A31813_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A31813_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A31813 : VW3A31813_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A31813_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A31813_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.