+ 5
1 videor
Hängmanöverdon XAC-A tom - 5 hål
E-nummer:
3740823
XACA05
1 915,70 SEK
EAN-kod: 3389110835670
Lagerkod: Lagerförd
Stöt- och fläckbeständig kapsling för ett konsekvent utseende trots tuffa användningsförhållanden
Eliminerar behovet av att borra flera hål på 22 mm i maskinen och systemet
Gul inramning som främjar visuell kontrast och synlighet i mörker
Kan eftermonteras med alla 22 mm tryckknappar, kontrollampor, väljaromkopplare och joysticks
Dess breda intervall av driftstemperaturer från -25°C till 70°C möjliggör mångsidig användning av produkten
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
32
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja