+ 6
1 videor
Hängmanöverdon XAC-A - 4 knappar 1 Nödstopp
E-nummer:
3740832
XACA4713
4 958,00 SEK
EAN-kod: 3389110426878
Lagerkod: Ej lagerförd
Slagtåligt och fläckresistent hölje som behåller sitt utseende även vid tuff användning.
Eliminerar behovet av att borra flera 22 mm hål i maskinen och systemet.
Gul kapsling som förbättrar synlighet i mörka miljöer
Brett driftstemperaturområde från -25 °C till 70 °C ger hög flexibilitet
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
8 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
32
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja