Hängmanöverdon XAC-A - 6 knappar

E-nummer:
3740833

XACA671

5 427,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110645118
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Slagfast gul hölje för bättre synlighet
notification_ok
Anslutning med genomföring av massivt gummi och kabel, för maximal vattentäthet
notification_ok
Ergonomiskt pistolgrepp som gör det möjligt att manövrera din lyftanordning eller kran med en hand
notification_ok
Operates in temperatures between -25 °C and 70 °C, which enables versatile use in various environments
notification_ok
Brett tillgänglig genom ett omfattande distributionsnätverk.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
8 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
32
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.