+ 7
2 videor
Tryckknappslåda, Harmony XAL/K, grå, plast, 1 hål
E-nummer:
3734775
XALD01
402,20 SEK
EAN-kod: 3389110114737
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
Modulärt system och enkelt att kablera
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
Förborrade polykarbonat tryckknappslåda
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.9 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja