Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, grå, plast, 1 röd plan tryckknapp med symbol "O", 1 NC

E-nummer:
3734782

XALD112

650,30 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110113181
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Fullständig kompatibilitet med 22 mm-tryckknappar, strömbrytare och kontrollampor i plast från Harmony XB5-serien
notification_ok
Kompletta, färdiga tryckknappspaneler med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
notification_ok
Modulärt system och enkel kabeldragning
notification_ok
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
notification_ok
Tryckknappspaneler i polykarbonat med färdig håltagning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.