Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, grå, plast, vit knapp med pil upp, röd nödstopp Ø30 mm, svart knapp med pil ned

E-nummer:
3734784

XALD328

1 394,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110114621
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
notification_ok
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
notification_ok
Modulärt system och enkelt att kablera
notification_ok
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
notification_ok
Förborrade tryckknappslådor i polykarbonat.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.