Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, grå, plast, vit knapp med pil H, röd knapp med O, svart knapp med pil V

E-nummer:
3734752

XALD334

1 419,70 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110114577
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Fullständig kompatibilitet med 22 mm-tryckknappar, strömbrytare och kontrollampor i plast från Harmony XB5-serien
notification_ok
Kompletta, färdiga tryckknappspaneler med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
notification_ok
Modulärt system och enkel kabeldragning
notification_ok
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
notification_ok
Tryckknappspaneler i polykarbonat med färdig håltagning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.