Tryckknappslåda, Harmony XALG, grå, plast, 5 hål, för plastknapp XB5, kontaktblock för panelmontage, för aggressiv miljö

E-nummer:
3734774

XALG05

1 305,70 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389119019361
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Tom tryckknappslåda med 3 hål
notification_ok
2 utslag för kabelingång enligt ISO M20
notification_ok
Utformad för användning i krävande miljöer
notification_ok
God motståndskraft mot kemiska ämnen
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur från -25 °C till 70 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.