Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, 1 hål, text EMERGENCY STOP och logo ISO13850
E-nummer:
3734717
XALK01H29
EAN-kod: 3389110959093
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
Modulärt system och enkelt att kablera
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
Tryckknappslådor i polykarbona med färdig håltagning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil