Plastkasling tom - XAP-A - 16 hål i 4 rader

E-nummer:
3736024

XAPA3116

1 858,70 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110313215
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Användbart djup på 83 mm
notification_ok
Motståndskraft mot kemiska produkter
notification_ok
Klass II i enlighet med IEC 60536
notification_ok
Klass II enligt NF C 20-030
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur, från -40 °C till 70 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.