Tryckknappslåda, Harmony XAP, grå, metall, 1 hål, 22 mm, mått 80X80X51,5 mm, kabelgenomföring M20, UL/CSA

E-nummer:
3730859

XAPD1201

1 029,10 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389118039759
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Tomma lådor för kundmontering med 1 till 10 hål beroende på modell.
notification_ok
Enkel, flexibel och robust.
notification_ok
Full kompatibilitet med Harmony XB4- eller Harmony XB5-tryckknappsserier.
notification_ok
Metallserie för användning i ett brett spektrum av miljöer
notification_ok
Förborrade eller oborrade lpdor i zink- eller aluminium

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
5
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.