+ 7
2 videor
Tryckknappslåda, Harmony XAP, grå, metall, 1 hål, 22 mm, mått 80X80X77 mm, kabelgenomföring M20, UL/CSA
E-nummer:
3730861
XAPD1501
1 161,00 SEK
EAN-kod: 3389110001044
Lagerkod: Lagerförd
Tomma lådor för kundmontering med 1 till 10 hål beroende på modell
Driftsäkerhet, flexibilitet och robusthet
Full kompatibilitet med Harmony XB4- eller Harmony XB5-tryckknappsserierna
Metallerbjudande för användning i ett brett spektrum av miljöer
Förborrade eller oborrade kapslingar i zink- eller aluminiumlegering
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
5 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
5
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja