Tryckknappslåda, Harmony XAP, grå, metall, 10 hål, 22 mm, mått 85X310X77 mm, kabelgenomföring M32, UL/CSA

E-nummer:
3730888

XAPD5510

3 371,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606481808080
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Tomma paneler för kundmontering med 1 till 10 hål beroende på modell
notification_ok
Enkel operation, flexibilitet och tillförlitlighet
notification_ok
Fullständig kompatibilitet med tryckknappsserierna Harmony XB4 och Harmony XB5
notification_ok
Metall som lämpar sig för användning i en rad olika miljöer
notification_ok
Förborrade eller oborrade höljen av zink eller aluminiumlegering

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
5
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.