Tryckknappslåda, Harmony XAW ATEX D, plast, start stop funktion, 2 plana tryckknappar, grön, röd, 1 NO + 1 NC, ATEX

E-nummer:
3730000

XAWG210EX

3 769,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389118047235
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Klass II i enlighet med IEC 60536
notification_ok
Klassificering av farliga områden – zon 21–22
notification_ok
IP65-skyddsnivå
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur, från -20 °C till 60 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.